Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zweireihige Zylinderrollenlager

Zweireihiges Zylinderrollenlager
Zweireihige SKF Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauformen und Ausführungen gefertigt und sind sowohl mit zylindrischer als auch kegeliger Bohrung erhältlich. Das hier vorgestellte SKF Standardsortiment umfasst:

Lagereigenschaften

  • Hohe Tragfähigkeit
    Die zwei Rollenreihen lassen die Aufnahme sehr hoher Radialbelastungen zu.
  • Geringe Reibung an den Rolle/Bord-Berührungsstellen
    Die besondere Gestaltung der „offenen“ Halteborde (Bild 4) und der Rollenstirnflächen bewirkt eine verbesserte Schmierung und damit eine geringe Reibung.
  • Lange Lagergebrauchsdauer
    Das logarithmische Kontaktprofil verringert Spannungen an den Rolle/Laufbahn-Kontaktstellen (Bild 5) und damit auch die Empfindlichkeit gegenüber Schiefstellungen und Wellendurchbiegungen.
  • Höhere Betriebszuverlässigkeit
    Die verfeinerte Oberflächenbeschaffenheit der Laufbahnen auf den Lagerringen und Rollen fördert die Bildung eines „hydrodynamischen Schmierfilms“.
  • Teilbar und austauschbar
    Alle Lager sind nicht selbsthaltend und ihre Lagerteile sind zum Teil austauschbar. Dadurch werden Ein- und Ausbau sowie Wartungsinspektionen erleichtert.
  • Funktionssicher auch bei hohen Drehzahlen
    Die Käfige verkraften hohe Drehzahlen, schnelle Beschleunigungen und hohe Stoßbelastungen.
SKF logo