Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schiefstellungen

Bei den zweireihigen Lagern sind nur sehr geringe Schiefstellungen zwischen Innenring und Außenring zulässig. Für Walzwerksrichtmaschinen und andere Lagerungen, bei denen Schiefstellungen des Innenringes gegenüber dem Außenring nicht ausgeschlossen werden können, sind die Lager auch mit individuell eingestellter Radialluft für beide Rollenreihen lieferbar. Dadurch wird bei Schiefstellungen die Last gleichmäßig auf beide Rollenreihen verteilt.
SKF logo