Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Gestaltung der Lagerungen

Innenring-Bordabstützung

Im Hinblick auf eine gleichmäßige Bordbelastung sind bei axial belasteten Zylinderrollenlagern die Planlaufgenauigkeit (→ Gesamtplanlauftoleranz) und die Größe der Anlageflächen von wesentlicher Bedeutung.
Es ist von Vorteil, den Durchmesser der Anlagefläche so auszuführen, dass die Innenringborde auf halber Höhe abgestützt werden (Bild 1), da die Borde bereits bei sehr kleinen Schiefstellungen schädlichen Wechselbeanspruchungen ausgesetzt werden können.
Der empfohlene Durchmesser für die Wellenschulter das kann der Produkttabelle entnommen werden.
SKF logo