Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagerdaten

Abmessungsnormen

Hauptabmessungen: ISO 15 bzw. DIN 616 und DIN 5412-1

Toleranzen

Weitere Informationen → Toleranzen

Maßgenauigkeit: Normal

Laufgenauigkeit P6


Werte: ISO 492 bzw. DIN 620-2 (Tabelle 1, Tabelle 2)

Radiale Lagerluft

Weitere Informationen → Lagerluft

Normal, C3

Die Liefermöglichkeit von Lagern mit anderer Lagerluft ist anzufragen.


Werte: ISO 5753-1 bzw. DIN 620-4 (Tabelle 3)


Die Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast null.

Zulässige Schiefstellung

≈ 3 Bogenminuten


Schiefstellungen erhöhen in jedem Fall das Laufgeräusch und reduzieren die Lagerlebensdauer. Werden die Richtwerte überschritten, sind die Auswirkungen besonders spürbar.

Axiale Verschiebbarkeit (Bild 1)

smaxProdukttabelle


Lager mit bordlosem Außenring bzw. mit nur einem festen Bord am Innen- oder Außenring können Axialverschiebungen im Lager ausgleichen. Da die axiale Verschiebung im Lager stattfindet, erfolgt sie bei umlaufenden Lagern praktisch reibungslos.

SKF logo