Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Käfige

Mehrreihige SKF Zylinderrollenlager sind, je nach Größe und Anwendungsfall, mit folgenden Käfigausführungen erhältlich:
  • Zwei oder drei Doppelkammkäfige aus Messing (Bild 1)
  • Zwei zweireihige Fensterkäfige aus Messing (Bild 2)
  • Vier Fensterkäfige aus Stahlblech (Bild 3)
  • Vier Bolzenkäfige aus Stahl (Bild 4)
  • Vier Kammkäfige aus Messing (Bild 5)
SKF logo