Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Abmessungen

Die Abmessungen der vierreihigen Zylinderrollenlager sind nicht genormt. Jedoch in vielen Fällen entsprechen die Bohrungs- und Außendurchmesser der Durchmesserreihen 9 und 0 nach ISO 15:1998.
Die Abmessungen der sechsreihigen Zylinderrollenlager der Reihen NNU 69 und NNU 60 entsprechen ISO 15:1998.
SKF logo