Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Mindestbelastung

Für einen störungsfreien Betrieb muss auf mehrreihige Zylinderrollenlager stets eine bestimmte Mindestbelastung wirken (wie bei allen Kugel- und Rollenlagern), insbesondere bei hohen Drehzahlen, hohen Beschleunigungen oder schnellen Lastwechseln. Die Massenkräfte der Rollen und des Käfigs sowie die Reibung im Schmierstoff beeinflussen die Abrollverhältnisse im Lager nachteilig und können schädliche Gleitbewegungen zwischen den Rollen und den Laufbahnen hervorrufen.
Die erforderliche Mindestbelastung kann für mehrreihige Zylinderrollenlager angenähert ermittelt werden aus:



Berechnung starten

Hierin sind

Frm=Mindest-Radialbelastung [kN]
kr=Minimallast-Faktor
  • Four-row cylindrical roller bearings (→ product table)
  • Six-row cylindrical roller bearings (→ contact SKF)
n=Drehzahl [min-1]
dm=mittlerer Lagerdurchmesser [mm]
= 0,5 (d + D)
Bei hochviskosen Schmierstoffen und Kaltstart können unter Umständen auch höhere Mindestbelastungen erforderlich werden. Durch das Eigengewicht der gelagerten Teile und durch die äußeren Kräfte ist die Radialbelastung in der Regel bereits höher als die erforderliche Mindestbelastung. Wenn jedoch der ermittelte Grenzwert unterschritten wird, sind mehrreihige Zylinderrollenlager zusätzlich radial zu belasten.
SKF logo