Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Abgedichtete vierreihige Zylinderrollenlager

Vierreihige SKF Zylinderrollenlager sind auch als einseitig oder beidseitig abgedichtete Lager lieferbar. Als Dichtungen werden zweilippige Radial-Wellendichtringe verwendet. Abgedichtete Lager haben gegenüber offenen Lagern folgende Vorteile:
  • Lange Gebrauchsdauer
  • Niedriger Fettverbrauch
  • Lange Nachschmierintervalle
  • Fettaustritt und Verunreinigung der Rollenemulsion werden verhindert
Damit erfüllen die abgedichteten Lager die ökologischen und ökonomischen Anforderungen unserer Zeit.
Radial-Wellendichtringe bestehen aus Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR) und sind mit einer Stahlblecharmierung versehen. Eine Zugfeder aus Stahl sorgt für den nötigen Anpressdruck an der Dichtlippe. Die zulässige Gleitgeschwindigkeit beträgt 25 m/s. Die Dichtungen weisen eine hohe Temperaturbeständigkeit und chemische Stabilität auf. Der thermische Anwendungsbereich liegt bei -20 bis +140°C.

Ausführungen

Vierreihige abgedichtete Zylinderrollenlager werden mit zylindrischer Bohrung gefertigt und in zwei Ausführungen angeboten.

Ausführung BC4.22

Zwei Außenringe mit je einem festen Mittelbord, ein Zwischenring und zwei lose Bordringe mit eingesetztem, zweilippigen Radial-Wellendichtring. Zwei Innenringe mit je einem festen Bord. Vier Fensterkäfige aus Stahlblech. Mit Schmiernuten und Schmierlöchern im Außenring (Bild 1).

Ausführung BC4.23

Zwei Außenringe mit je einem festen Mittelbord, ein Zwischenring und zwei lose Bordringe, einer davon mit eingesetztem, zweilippigen Radial-Wellendichtring. Zwei Innenringe mit je einem festen Bord. Vier Fensterkäfige aus Stahlblech. Mit Schmiernuten und Schmierlöchern im Außenring (Bild 2).
SKF logo