Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Sechsreihiges Zylinderrollenlager

Sechsreihige Zylinderrollenlager (Bild 1) werden vornehmlich in Kaltwalzgerüsten für Flachprodukte eingesetzt, wo hohe Walzkräfte bei gleichzeitig hohen Walzgeschwindigkeiten auftreten. Die Lager haben einen Außenring mit zwei losen Bordringen und drei losen Führungsringen, zwischen denen sechs Rollenreihen radial geführt werden. Drei Doppelkamm-Messingkäfige halten die Rollen. Der Innenring hat keine Borde, die Lager lassen daher zwischen Einbaustück und Walzenzapfen Axialverschiebungen innerhalb vorgegebener Grenzen zu.
SKF logo