Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Toleranzen

Vierreihige SKF Zylinderrollenlager werden mit Normal-Genauigkeit für Walzenzapfenlager gefertigt, d.h. mit einer Maßgenauigkeit nach Toleranzklasse P6 und einer Laufgenauigkeit nach P5.
Sechsreihige SKF Zylinderrollenlager werden mit Normal-Toleranzen gefertigt.
SKF logo