Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Geteilte einreihige Zylinderrollenlager

Die einreihigen Lager kommen für die meisten der eingangs benannten Einbaufälle in Frage und werden deshalb auch in entsprechend vielen Ausführungen gefertigt. Alle Lager sind mittig geteilt. Die Verbindungsstellen an den Lagerringen sind schräg zur Lagerachse angeordnet, um ein kontinuierliches Überrollen der Teilfugen sicherzustellen (Bild 1).

Ausführung BCS.1

Außenring mit zwei festen Borden. Innenring mit zwei festen Borden. Lose, geteilte Klemmringe mit aufgesetzten, geteilten Dichtungslaufringen. Geteilter Massivkäfig aus Messing. Nachschmierbar über Innen- und Außenringe (Bild 2).

Ausführung BCS.2

Bordloser Außenring. Innenring mit zwei festen Borden. Lose, geteilte Klemmringe mit aufgesetzten, geteilten Dichtungslaufringen. Geteilter Massivkäfig aus Messing. Nachschmierbar über Innen- und Außenringe (Bild 3).

Ausführung BCS.3

Außenring mit zwei festen Borden. Innenring mit zwei festen Borden. Lose, geteilte Klemmringe. Geteilter Massivkäfig aus Messing (Bild 4).

Ausführung BCS.4

Bordloser Außenring. Innenring mit zwei festen Borden. Lose, geteilte Klemmringe. Geteilter Massivkäfig aus Messing (Bild 5).

Ausführung BCS.5

Außenring mit zwei festen Borden. Innenring mit zwei festen Borden. Lose, geteilte Klemmringe mit aufgesetzten, geteilten Dichtungslaufringen. Geteilter Massivkäfig aus Messing. Nachschmierbar über Innen- und Außenringe. Geteilte Bordringe und Dichtungen. Die Lager sind teilweise mit Dichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk oder Fluorkautschuk erhältlich (Bild 6).

Bei Verwendung von Dichtungen aus Fluorkautschuk ist der Hinweis zu beachten.

Ausführung BCS.6

Außenring mit zwei festen Borden. Innenring mit zwei festen Borden. Lose, geteilte Klemmringe mit aufgesetzten, geteilten Dichtungslaufringen. Geteilter Massivkäfig aus Messing. Nachschmierbar über Innen- und Außenringe. Abgesetzte, geteilte Bordringe und Dichtungen. Die Lager sind teilweise mit Dichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk oder Fluorkautschuk erhältlich (Bild 7).

Bei Verwendung von Dichtungen aus Fluorkautschuk ist der Hinweis zu beachten.

Ausführung BCS.7

Außenring mit zwei festen Borden. Innenring mit zwei festen Borden. Lose, geteilte Klemmringe. Geteilter Massivkäfig aus Messing. Geteilte Bordringe und Labyrinth-Ringe (Bild 8).

Ausführung BCS.8

Außenring mit zwei festen Borden. Innenring mit zwei festen Borden. Innenring verschraubt. Geteilter Massivkäfig aus Messing (Bild 9).

Ausführung BCS.9

Bordloser Außenring. Innenring mit zwei festen Borden. Innenring verschraubt. Geteilter Massivkäfig aus Messing (Bild 10).

Ausführung BCS.10

Außenring mit einem festen Bord. Innenring mit einem festen Bord, einseitig verschraubt. Ein loser, geteilter Klemmring. Geteilter Massivkäfig aus Messing oder geteilter Bolzenkäfig aus Stahl (Bild 11).

WARNUNG

Die Dichtscheiben aus Fluor-Kautschuk (FKM) geben bei Temperaturen über 300 °C gesundheitsschädliche Gase und Dämpfe ab. Auch nach dem Abkühlen ist der Umgang mit diesen Lagern gefährlich.

Es sind die Sicherheitshinweise im Abschnitt WARNUNG zu beachten.

SKF logo