Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lagerdaten

Maßnormen

d, D: ISO 15:2011

D ≤ 47 mm → diameter series 0

D ≥ 55 mm → diameter series 9

Toleranzen

Weitere
Informationen, siehe
(→ Tolerances)
  • Normal for the inner ring and the outer ring with sphered outside surface
  • C of the external drawn sheet steel sleeve: ± 0,5 mm
  • Fw: F6 (table 1)
    Values are valid for unmounted bearings and when rollers in contact with the outer ring raceway.

Werte: ISO 492:2014 (table 2)
Betriebsspiel

Bearings without an inner ring

Im Bereich der Luftklassen C2 bis C3, vorausgesetzt es werden die angegebenen Toleranzempfehlungen (table 3) eingehalten
Radiale LagerluftNormal (bei Lagern mit Innenring)
Die Liefermöglichkeit von Lagern mit Lagerluft C2, C3 oder C4 ist anzufragen

Werte: ISO 5753-1:2009 (Tabelle 4)
Die Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast Null.
Schiefstellungen/Fluchtungsfehler

bis zu 3 Grad möglicher Ausgleich von Fluchtungsfehlern zwischen Welle und Gehäuse beim Einbau

Zur Aufnahme von Kipp- und Taumelbewegungen nicht geeignet


Die zulässige Schiefstellung zwischen Welle und Gehäuse hängt ab von der Lagergröße, der inneren Konstruktion, dem Betriebsspiel in der Lagerung und den auf das Lager wirkenden Kräften. Aufgrund dieser komplexen Zusammenhänge kann kein allgemein gültiger, eindeutiger Wert angegeben werden. Schiefstellungen der Laufringe verursachen in jedem Fall höhere Laufgeräusche und verkürzen die Gebrauchsdauer.
SKF logo