Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Gestaltung der Lagerung

Anschlussmaße

Der Durchmesser der Anlagefläche für die integrierte Gehäusescheibe bei den Nadel-Axial-Kugellagern und Nadel-Axial-Zylinderrollenlagern muss stets um mindestens 0,5 mm größer ausgeführt werden als das Maß D1 bzw. D2 (Bild 1), damit Doppelpassungen vermieden werden. Die Werte für die Durchmesser D1 und D2 für Nadel-Axial-Kugellager und Nadel-Axial-Zylinderrollenlager sind in der Produkttabelle angegeben.

Toleranzen für Wellen und Gehäusen

Tabelle 1 enthält Toleranzempfehlungen für die Gehäusebohrung und den Lagersitz bzw. die Laufbahn auf der Welle von kombinierten Nadellagern mit oder ohne Innenring. Sie gewährleisten eine korrekte Passung und ein geeignetes Betriebsspiel.

SKF logo