Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lagerdaten

Maßnormen
ISO 3030:2011 wenn Fw ≤ 100 mm, soweit genormt
Toleranzen

Weitere
Informationen, siehe
(→ Tolerances)
  • rollers: ISO 3096:1996 Grade 2 (grade G2)
    • tolerance of each gauge 2 μm
    • standard and special gauges (table 1)
    • specific gauge to be stated when ordering
  • U: ISO 3030:2011 as far as standardized (‑0,2/‑0,8 mm)
BetriebsspielIm Bereich der Luftklassen C2 bis Normal, vorausgesetzt
  • fitted with standard gauge rollers (table 1)
  • recommended raceway tolerances (table 2) applied
  • normal operating conditions
Radiale LagerluftAnhand eines Montage-Paarungsplans (Tabelle 3)
Schiefstellungen/Fluchtungsfehlerungefähr 1 Winkelminute

Die zulässige Schiefstellung zwischen Welle und Gehäuse hängt ab von der Lagergröße, der inneren Konstruktion, dem Betriebsspiel in der Lagerung und den auf das Lager wirkenden Kräften. Aufgrund dieser komplexen Zusammenhänge kann kein allgemein gültiger, eindeutiger Wert angegeben werden. Schiefstellungen der Laufringe verursachen in jedem Fall höhere Laufgeräusche und verkürzen die Gebrauchsdauer.
SKF logo