Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager) verwendet wird.
Ein Beispiel und die Anwendungsoptionen für Nadelkränze sind nachstehend aufgeführt.
Basic bearing designation system

Berechnungsbeispiel

K 32x40x42 ZWTNHierin sindK 32x40x42 =
ZW =
TN =

Test Designation 1
 Vorsetzzeichen (k. A.)

Test Designation 2
Basiskennzeichen
KNadelkranz

Catalogue image - Test Designation 3
Nachsetzzeichen – innere Konstruktion
DAbweichende innere Geometrie bei gleichen Außenabmessungen. In der Regel ist die Bedeutung des Zeichens an das betreffende Lager bzw. die betreffende Lagerreihe gebunden.
Beispiel: K 40x45x17 D
(geteilter Nadelkranz)
DSGeschlitzter Nadelkranz

Test Designation 4
Nachsetzzeichen – äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.)
ZWZweireihiger Nadelkranz

Catalogue image - Test Designation 5
Nachsetzzeichen – Käfigausführung
TNGlasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66

Catalogue image - Test Designation 6.1
Nachsetzzeichen – Werkstoffe, wärmebehandelt (k. A.)

Test Designation 6.2
Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, leiser Lauf
/SORT..Toleranzsorte der Nadelrollen eines Nadelkranzes. Angehängte Zahlen kennzeichnen die Grenzwerte der Toleranzsorte in µm, z.B. /SORT-2-4

Catalogue image - Test Designation 6.3
Nachsetzzeichen – Lagersätze, gepaarte Lager (k. A.)

Test Designation 6.4
Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.)


Nachsetzzeichen – Schmierung (k. A.)

Test Designation 6.6
Nachsetzzeichen – sonstige Varianten
VG052Einreihiger geschlitzter Käfig aus Polyethersulfon (PES)
SKF logo