Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Temperaturgrenzwerte

Bei Nadelkränzen werden die zulässigen Betriebstemperaturen begrenzt durch:
  • die Maßstabilität der Lagerringe und Rollen
  • den Käfig
  • den Schmierstoff
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.

Lagerringe und Rollen

Die Lagerringe bzw. -scheiben der SKF Nadellager werden einer besonderen Wärmebehandlung unterzogen Die Lager sind bis mindestens 120 °C maßstabilisiert.

Käfige

Die aus Stahlblech bzw. Stahl gefertigten Käfige können bei den gleichen Betriebstemperaturen eingesetzt werden wie die Lagerringe und -scheiben. Hinweise auf die zulässigen Temperaturgrenzwerte von Käfigen aus Polyamid enthält der Abschnitt Werkstoffe für Käfige.

Schmierstoffe

Hinweise auf die zulässigen Temperaturgrenzwerte von SKF Schmierstoffen enthält der Abschnitt Schmierung.
Bei der Verwendung von anderen als SKF-Schmierstoffen sind die Temperaturgrenzen gemäß dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.
SKF logo