Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Gestaltung der Lagerungen

Anschlussmaße

Anschlussmaße haben folgende Bedingungen zu erfüllen:

  • Auflageflächen im Gehäuse und an der Welle müssen senkrecht zur Wellenachse stehen und sollen die Lagerscheiben, wenn möglich, am gesamten Umfang und über die gesamte Laufbahnbreite unterstützen.
  • Der Durchmesser der Anlauffläche auf der Welle sollte ≤ Ea sein und der im Gehäuse stets ≥ Eb.
    Die Werte für Ea und Eb (→ Produkttabelle) berücksichtigen Bewegung und Lage des Rollensatzes.
  • Die Durchmesser für Welle und Gehäusebohrung sollten die bewährten Toleranzen aufweisen (Tabelle 1),
    um eine einwandfreie radiale Führung der einzelnen Axiallagerelemente zu erreichen.
    • Im Gehäuse zentrierte Lagerscheiben erfordern → radiales Spiel zwischen Welle und Scheibenbohrung
    • Auf der Welle zentrierte Lagerscheiben erfordern → radiales Spiel zwischen Scheibenmantelfläche und Gehäusebohrung

Axial-Nadellager mit Zentrierbund, Reihe AXW, sind kombinierbar mit Nadelhülsen und Nadelbüchsen (Bild 1) und mit Nadellagern mit Ringen aus Wälzlagerstahl (Bild 2). Der Zentrierbund sitzt fest und zentrisch in der Aufnahmebohrung des Radiallagers, vorausgesetzt diese weist eine der empfohlenen Toleranzen auf.

Die Axial-Nadelkränze werden im Allgemeinen radial auf der Welle geführt, um möglichst niedrige Gleitgeschwindigkeiten an den Führungsflächen zu erhalten. Die ist besonders bei hohen Drehzahlen von Bedeutung, außerdem ist dann die Führungsfläche zu schleifen.

Laufbahnen auf Wellen und in Gehäusen

  • sind mit der bei Lagerscheiben üblichen Qualität und Härte zu fertigen, wenn die Tragfähigkeit eines eines Axial-Nadelkranzes voll ausgenutzt werden soll
  • sind mit den Abmessungen Ea und Eb (→ Produkttabelle), die die Verschiebung des Rollensatzes berücksichtigen

Zusätzliche Angaben enthält der Abschnitt Laufbahnen auf Wellen und in Gehäusen.

SKF logo