Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Geräuscharmer Lauf

In bestimmten Einbaufällen, z.B. kleinen Elektromotoren für Haushaltsgeräte oder Büromaschinen, spielt das Laufgeräusch eine wichtige Rolle bei der Lagerauswahl. Bei SKF stehen speziell auf solche Anwendungsfälle abgestimmte Rillenkugellager zur Verfügung.
SKF logo