Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Fachbegriffe

Nachstehend sind die gebräuchlichsten lagerungsspezifischen Fachbegriffe benannt und erklärt. Eine sehr ausführliche Sammlung von lagerspezifischen Begriffen und Definitionen enthält die Norm DIN ISO 5593:1993 (Wälzlager; Begriffe und Definitionen) bzw. ISO 5593:1997.1).
Symbole

Die in diesem Katalog verwendeten Symbole entsprechend weitgehend den entsprechenden ISO-Normen. Die gebräuchlichsten Symbole für die Hauptabmessungen der Lager gehen aus  Bild 1 und Bild 2 hervor. Weitere Symbole sind nachstehend aufgeführt. Zur Kennzeichnung von Abweichungen können die Symbole mit einem Index kombiniert sein.

A = der Drehzahlkennwert, mm/min
= n dm
C = Lagertragzahl [kN]
dm = der mittlere Lagerdurchmesser [mm]
= 0,5 (d + D)
F = tatsächliche Lagerbelastung [kN]
L = Lebensdauer, normalerweise in Millionen Umdrehungen oder in Betriebsstunden
n = die Betriebsdrehzahl [min-1]
P = äquivalente Lagerbelastung [kN]
Pu = Ermüdungsgrenzbelastung [kN]
ηc = Verunreinigungsbeiwert
κ = Viskositätsverhältnis: tatsächliche im Vergleich zur erforderlichen Viskosität
v = kinematische Viskosität [mm2/s]
Wellensysteme (fig. 3)
  1. Zylinderrollenlager
  2. Vierpunktlager
  3. Gehäuse
  4. Wellen-
  5. Wellenschulter
  6. Wellendurchmesser
  7. Welle
  8. Endscheibe
  9. Radial-Wellendichtring
  10. Distanzhülse
  11. Gehäusebohrung
  12. Gehäusesitz
  13. Abschlussdeckel
  14. Sprengring
Radiallager (Bild 4 und Bild 5)
  1. Innenring
  2. Außenring
  3. Wälzkörper: Kugel, Zylinderrolle, Nadelrolle, Kegelrolle, Pendelrolle, Toroidalrolle
  4. Käfig
  5. Abdichtung
    Dichtscheibe – aus Elastomerwerkstoff
    Deckscheibe – aus Stahlblech
  6. Manteldurchmesser des Außenringes
  7. Bohrungsdurchmesser des Innenringes
  8. Innenring-Schulterdurchmesser
  9. Außenring-Schulterdurchmesser
  10. Ringnut
  11. Sprengring
  12. Außenring-Stirnseite
  13. Eindrehung für Dichtungen
  14. Außenring-Laufbahn
  15. Innenring-Laufbahn
  16. Eindrehung für Dichtungen
  17. Innenring-Stirnseite
  18. Kantenabstand
  19. Mittlerer Lagerdurchmesser
  20. Gesamtbreite des Lagers
  21. Führungsbord
  22. Haltebord
  23. Berührungswinkel

Axiallager (Bild 6)
  1. Wellenscheibe
  2. Wälzkörperkranz: Kugelkranz, Rollenkranz
  3. Gehäusescheibe
  4. Gehäusescheibe mit kugeliger Auflagefläche
  5. Unterlagscheibe
  1. 1)Einzelheiten zum Erhalt von ISO 5593:1997 Wälzlager – Fachbegriffe, siehe ISO 5593:1997.
SKF logo