Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Bezeichnungen der Grundausführung

Alle SKF Standardlager haben ein charakteristisches Kurzzeichen, das im Allgemeinen aus drei, vier oder fünf Ziffern oder einer Kombination aus Buchstaben und Ziffern besteht. Das Bezeichnungsschema, das für fast alle Standardbauformen der Kugel- und Rollenlager verwendet wird, ist in Diagramm 1 dargestellt. Die Ziffern und Kombinationen aus Buchstaben und Ziffern haben folgende Bedeutung:
  • Die erste Ziffer bzw. der erste Buchstabe bzw. die erste Buchstabenkombination gibt die Lagerbauform an; die eigentliche Lagerbauform ist dem (Diagramm  2) zu entnehmen.
  • Die folgenden beiden Zahlen geben Aufschluss über die ISO-Größenreihe: die erste Ziffer gibt die Breiten- oder Höhenreihe (Maße B, T oder H) und die zweite Ziffer die Durchmesserreihe (Maß D) an.
  • Die letzten beiden Ziffern des Kurzzeichens informieren über die Größenkennung des Lagers; eine Multiplikation mit 5 ergibt den Bohrungsdurchmesser in mm.
Es gibt jedoch keine Regel ohne Ausnahmen. Die wichtigsten Ausnahmen des grundlegenden Lagerbezeichnungsschemas sind hier aufgelistet:
  1. In Einzelfällen wird die Ziffer für die Lagerbauform oder die erste Ziffer der Maßreihenkennzeichnung ausgelassen. Diese Ziffern sind in Klammern in Diagramm 3 angegeben.
  2. Bei Lagern mit einem Bohrungsdurchmesser unter 10 mm oder von 500 mm und darüber wird der Bohrungsdurchmesser generell in Millimetern angegeben und enthält keine Kennung. Die Größenkennzeichnung ist von der übrigen Lagerbezeichnung durch einen Schrägstrich getrennt, z. B. 618/8 (d = 8 mm) oder 511/530 (d = 530 mm).
    Dies gilt ebenfalls für Standardlager in Übereinstimmung mit ISO 15:1998, die einen Bohrungsdurchmesser von 22, 28 oder 32 mm aufweisen, z. B. 62/22 (d = 22 mm).
  3. Lager mit Bohrungsdurchmessern von 10, 12, 15 oder 17 mm haben die folgenden Größenkennungen:
    00 = 10 mm
    01 = 12 mm
    02 = 15 mm
    03 = 17 mm
  4. Bei einigen kleineren Lagern mit einem Bohrungsdurchmesser unter 10 mm, wie Rillenkugel-, Pendel- und Schrägkugellagern, wird der Bohrungsdurchmesser auch in Millimetern (ohne Kennung) angegeben, ist aber von der Reihenbezeichnung nicht durch einen Schrägstrich getrennt, z. B. 629 oder 129 (d = 9 mm).
  5. Die Bohrungsdurchmesser, die sich aus dem Standardbohrungsdurchmesser eines Lagers ableiten, wurden immer ohne Code in Millimetern mit bis zu drei Dezimalstellen angegeben. Diese Kennzeichnung des Bohrungsdurchmessers ist Teil der Lagerbezeichnung und von der Basisbezeichnung durch einen Schrägstrich getrennt, z. B. 6202/15.875 (Lager 6202 mit einer Spezialbohrung d = 15,875 mm = 5/8 Zoll).

Reihenbezeichnungen

Jedes Standardlager gehört zu einer bestimmten Lagerreihe, die durch die Lagerbezeichnung ohne Größenangabe gekennzeichnet wird. Die Reihenbezeichnungen enthalten oft ein Nachsetzzeichen A, B, C, D oder E oder eine Kombination dieser Buchstaben, z. B. CA. Damit wird auf Abweichungen der Innenkonstruktion, z. B. den Berührungswinkel hingewiesen.
Die gebräuchlichsten Lager-Reihenbezeichnungen sind in Diagramm 4 über den Lagerskizzen aufgelistet. Die Zahlen in Klammern sind in den Reihenbezeichnungen nicht enthalten.
SKF logo