Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Kantenabstände

Die minimalen Kantenabstände (Bild 1) in radialer Richtung (r1, r3) und in axialer Richtung (r2, r4) sind in den Produkttabellen angegeben. Diese Werte entsprechen den Maßplänen der folgenden Normen
  • ISO 15:1998, ISO 12043:1995 und ISO 12044:1995 für Radial-Wälzlager
  • ISO 355:1977 für Radial-Kegelrollenlager
  • ISO 104:2002 für Axial-Wälzlager
Die entsprechenden maximalen Kantenabstände müssen bei der Dimensionierung der Rundungsradien entsprechend der Norm ISO 582:1995 berücksichtigt werden und sind in dem Abschnitt Grenzwerte für Kantenabstände angegeben.
SKF logo