Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Allgemeine Lagerdaten

Sofern die SKF Gelenklager und Gelenkköpfe nicht auf kundenspezifische Belange zugeschnitten sind, entsprechen Größe, Toleranzen und ggf. Lagerluft den internationalen Normen, so dass eine Austauschbarkeit garantiert ist. Einzelheiten über die geltenden Normen gehen aus der Einleitung zu dem Abschnitt hervor, der sich mit dem jeweiligen Lager-/Gelenkkopftyp befasst.
Die für SKF Lager verwendeten Werkstoffe sind Werkstoffe höchster Qualität und für die vorherrschenden Anwendungsbereiche der betreffenden Lagerart ausgewählt.
Das Bezeichnungsschema für SKF Lager wurde so gestaltet, dass möglichst viele Informationen über das Lager ableitbar sind. Es gibt keine ISO-Norm zur Standardisierung der Bezeichnungen, allerdings werden die Bezeichnungen der Grundausführung für Lagerart und Lagergröße von vielen Herstellern verwendet.
SKF logo