Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Werkstoffe für Wälzlager

Die Werkstoffe der Wälzlagerkomponenten bestimmen in hohem Maße die Eigenschaften und die Zuverlässigkeit der Wälzlager. Typische Auswahlfaktoren für das Material von Lagerringen und Wälzkörpern sind der Härtegrad (in Abhängigkeit von der Tragfähigkeit), die Ermüdungsfestigkeit bei Wälzkontakt, die Schmierbedingungen (sauber oder verunreinigt) und die Maßstabilität der Lagerkomponenten. Wichtig für Lagerkäfige sind Aspekte wie Reibung, Dehnung, Massekräfte und in einigen Fällen chemische Reaktionen bestimmter Lösungsmittel, Schmiermittel, Kühlmittel und Kältemittel. Wie wichtig diese Überlegungen jeweils sind, hängt von anderen Betriebsparametern wie Korrosion, erhöhten Temperaturen, Stoßbelastungen oder Kombinationen dieser Parameter und anderer Bedingungen ab.
Dank seiner Einrichtungen und seines Knowhows kann SKF eine Vielzahl von Werkstoffen, Prozessen und Beschichtungen anbieten. Die SKF-Anwendungstechniker können Sie bei der Auswahl der Lager unterstützen, die für Spezialanwendungen am besten geeignet sind.
In Wälzlagern integrierte Berührungsdichtungen können ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf Eigenschaften und Zuverlässigkeit der Lager haben. Die Werkstoffe, aus denen sie gefertigt werden, müssen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Oxidation sowie gegen extreme Temperaturen oder Chemikalien aufweisen.
Um die Anforderungen der verschiedenen Einsatzbereiche abzudecken, verwendet SKF für Lagerringe, Wälzkörper, Lagerkäfige und Dichtungen verschiedene Werkstoffe. In Einsatzbereichen, in denen eine hinreichende Schmierung nicht erreicht werden kann oder wo verhindert werden muss, dass elektrischer Strom die Lager durchfließt, können SKF Lager außerdem mit Spezialbeschichtungen geliefert werden.
SKF logo