Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schmierstoffe

Die beidseitig abgedichteten Lager werden werksseitig mit einem Schmierfett befüllt, das integraler Bestandteil des Lagers ist. Ausführliche Angaben über die jeweils eingefüllten Schmierfette enthalten die entsprechenden Produktabschnitte.
SKF logo