Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lagerungen mit gegenseitig angestellten Lagern

Bei dieser Lagerung wird die Welle von jedem der beiden Lager nur in einer Richtung axial geführt. Diese Lagerung mit „gegenseitiger Führung“ kommt hauptsächlich für die Lagerung kurzer Wellen infrage. Die hierfür geeignetsten Lager sind:
Für Lagerungen mit einreihigen Schrägkugellagern oder Kegelrollenlagern ist bei gegenseitiger Führung in bestimmten Fällen Vorspannung erforderlich (→ Lagervorspannung).
SKF logo