Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Dichtungssysteme

Wellensysteme gleich welcher Art umfassen nicht nur die Wellen, sondern auch die unmittelbar daran anschließenden Bauteile. Dazu gehören auch die Dichtungen, deren Funktion von ausschlaggebender Bedeutung für die Sauberkeit des Schmierstoffs ist. Diese wiederum hat beträchtliche Auswirkungen auf die Gebrauchsdauer der Lagerung.
Wenn es um Dichtungen für Wälzlager geht, ist zwischen Dichtungen zu unterschieden, die im Lager integriert sind, und solchen, die außerhalb des Lagers angeordnet werden. Abgedichtete Lager werden vor allem dort eingesetzt, wo eine ausreichende äußere Abdichtung aus Platzgründen nicht untergebracht oder aus Kostengründen nicht vorgesehen werden kann.
SKF logo