Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Schmierfette

Das SKF Sortiment an Wälzlagerfetten umfasst viele Fettsorten und deckt damit nahezu alle für Fettschmierung infrage kommenden Lagerungsfälle ab. Die Schmierfette wurden nach den neuesten Erkenntnissen der Wälzlagerschmierung entwickelt. Ihre Qualität wird von SKF laufend überwacht.
Die wichtigsten technischen Daten und Eigenschaften der SKF Wälzlagerfette sind zusammen mit einer Auswahlhilfe in Tabelle 1 – Teil 1 und Tabelle 1 – Teil 2 aufgeführt. Die zulässigen Temperatur-Anwendungsbereiche der SKF Wälzlagerfette sind entsprechend dem SKF Ampel-Konzept in Diagramm 1 schematisch dargestellt.
Ausführliche Informationen über SKF Wälzlagerfette enthält der Katalog SKF Produkte für Wartung und Schmierung bzw. stehen online zur Verfügung unter Schmierungslösungen.
Für eine detailliertere Auswahl des geeigneten Schmierfetts für eine bestimmte Lagerbauform und Anwendung nutzen Sie bitte das SKF Programm SKF LubeSelect.
SKF logo