Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Einfluss von Belastung und Ölviskosität

Wenn Belastungen aufzunehmen sind oder die Schmierstoffe eine Viskosität aufweisen, die über den Bezugswerten liegen, steigt die Reibung an und ist die zulässige Betriebsdrehzahl entsprechend herabzusetzen. Im umgekehrten Fall kann eine niedrigere Viskosität oder Belastung höhere Betriebsdrehzahlen ermöglichen.
Der Einfluss von Belastung und Nennviskosität auf die Referenzdrehzahl ist dargestellt für:
SKF logo