Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Leistungsklassen

SKF Explorer Lager

Um den ständig steigenden Anforderungen moderner Maschinen und Anlagen gerecht zu werden, hatte SKF mit den Explorer Lagern eine neue Leistungsklasse bei Wälzlagern entwickelt.
Die gesteigerte Leistungsfähigkeit bei den SKF Explorer Axial-Pendelrollenlagern beruht auf einer verfeinerten Oberflächenbeschaffenheit der Laufbahnen auf den Ringen und den Rollen und der Käfigkontaktflächen. Zudem werden die Lagerringe und Rollen aus einem sehr reinen, extrem homogenen Wälzlagerstahl gefertigt und abschließend einer optimierten Wärmebehandlung unterzogen.
Zu den Vorteilen dieser Verbesserungen zählen:
  • die erhöhte dynamische Tragfähigkeit
  • die erhöhte Verschleißfestigkeit
  • der ruhigere und schwingungsärmere Lauf
  • die verringerte Reibung
  • deutlich längere Lagergebrauchsdauer
SKF Explorer Lager ermöglichen umweltfreundlichere und kompakter bauende Lagerungen, die weniger Schmierstoff und Energie verbrauchen. SKF Explorer Lager können aber auch mithelfen, den Wartungsaufwand zu reduzieren und die Anlageneffizienz zu steigern.
Die SKF Explorer Lager sind in der Produkttabelle blau gekennzeichnet. Die Lager behalten die gleichen Bezeichnungen wie die bisherigen Standardlager. Alle Lager und Verpackungen sind jedoch zusätzlich mit dem Produktnamen SKF EXPLORER signiert.
SKF logo