Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Toleranzen

Zweireihige SKF Kegelrollenlager werden mit folgender Maßgenauigkeit gefertigt:
  • Normal-Toleranzen für metrische Lager
  • Normal-Toleranzen für Lager mit Zollabmessungen

Ausnahme: Lagerbreite T
Die Laufgenauigkeit aller Lager entspricht Toleranzklasse P5.
Die Toleranzklassen „Normal“ und „P5“ für metrische Lager entsprechen ISO 492-2002. Die Normal-Toleranzen für Lager mit Zollabmessungen folgen Toleranzklasse 4 nach ANSI/ABMA 19.2-1994. Die ISO-Norm 578:1987, die ebenfalls diese Toleranzklasse für Lager mit Zollabmessungen enthält, wurde 1997 zurückgezogen.
SKF logo