Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Ausführungsvarianten

Zur schnellen Identifizierung der unterschiedlichen Ausführungsvarianten sind in den Produkttabellen in der Spalte „Ausführung“ die zugehörigen Buchstaben bzw. Buchstabenkombinationen aufgeführt (Bild 1). Diese folgen dem Zeichen für die Ausführung, z.B. TQON/GW. Die Bedeutung wird nachstehend erläutert.
GSchraubenförmige Nut in der Bohrung
GWG + W
GWIG + WI
GWISIG + WI + SI
GWSIG + W + SI
GWOYG + WO + Y
LSSchmierlöcher in den Ansätzen der Innenringe bei Lagern, die für vertikalen Einsatz und umlaufendem Außenring konzipiert sind
WSchmiernuten in den Stirnflächen des Innen- und Außenrings
WISchmiernuten in den Stirnflächen des Innenrings
WILSWI + LS
WOSchmiernuten in den Stirnflächen der Außenringe
SIAbdichtung zwischen den beiden Innenringen
YSchmiernut und Schmierlöcher in den Innenringen sowie Spalt zwischen den Innenringen
SKF logo