Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Abmessungen

Für die Hauptabmessungen der vierreihigen Kegelrollenlager gibt es keine ISO-Normen. Die Abmessungen der Teile der Lager mit Zollabmessungen stimmen in vielen Fällen jedoch mit den Angaben in AFBMA Standard 19-1974 (ANSI B3.19-1975) überein. Der AFBMA Standard 19-1974 wurde jedoch zwischenzeitlich zurückgezogen.
SKF logo