Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Einfluss der Betriebstemperatur auf den Lagerwerkstoff

Vierreihige SKF Kegelrollenlager wurden einer besonderen Wärmebehandlung unterzogen, die Betriebstemperaturen von max. +150 °C zulässt, ohne dass unzulässige Maßänderungen auftreten.
SKF logo