Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lagerluft

Vierreihige SKF Kegelrollenlager werden als einbaufertige Lagereinheiten geliefert. Die axiale Lagerluft ist bereits an den Anwendungsfall angepasst. Die Lagerkomponenten sind in der vorgeschriebenen Reihenfolge anzuordnen und dürfen nicht mit den Komponenten anderer Lager ausgetauscht werden.
Vierreihige Kegelrollenlager mit spezieller Lagerluft haben das Nachsetzzeichen C, gefolgt von einer drei- oder vierstelligen Zahl, die die mittlere axiale Lagerluft in μm angibt.
SKF logo