Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Mindestbelastung

Für einen störungsfreien Betrieb muss auf die Lager stets eine bestimmte Mindestbelastung wirken. Dies gilt besonders für schnell laufende Lager und Lager, die starken Beschleunigungen und schnellen Lastwechseln ausgesetzt sind. Die Massenkräfte der Rollen und des Käfigs sowie die Reibung im Schmierstoff beeinflussen die Abrollverhältnisse im Lager nachteilig und können schädliche Gleitbewegungen zwischen den Rollen und den Laufbahnen hervorrufen.
Für vierreihige Kegelrollenlager ergibt sich die erforderliche Mindest-Radialbelastung angenähert aus



Berechnung starten

Hierin sind

Frm=
Mindest-Radialbelastung [kN]
C=
dynamische Tragzahl [kN] (vgl. Produktdaten)
In den meisten Fällen ist jedoch durch das Eigengewicht der gelagerten Teile und durch die äußeren Kräfte die Radialbelastung bereits höher als die erforderliche Mindestbelastung. Wenn der ermittelte Grenzwert unterschritten wird, müssen die Lager zusätzlich radial belastet werden.
SKF logo