Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Toleranzen

Die Bohrungs- und Außendurchmessertoleranzen von ein- und zweiseitig wirkenden SKF Axial-Kegelrollenlagern werden (mit wenigen Ausnahmen) in der Toleranzklasse Normal nach ISO 199-1979 gefertigt. Die Toleranzen für die Höhe und die Laufgenauigkeit weichen ab. Angaben hierüber wie auch über die Toleranzen der Lager für Druckspindeln sind für die betreffenden Lager jeweils beim Technischen Beratungsservice von SKF anzufragen.
SKF logo