Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Werkstoff

SKF empfiehlt die Verwendung von härtbarem Stahl mit einer Streckgrenze von mindestens
550 N/mm2. Die Passflächen von Hülse und Welle sollten gehärtet und geschliffen sein.
SKF logo