Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Stufenhülsen in Sonderausführungen

Stufenhülsen werden zur sicheren Verbindung von Bauteilen verwendet. Mit den Hülsen lassen sich Naben einfach ein- und ausbauen und Mitnehmerscheiben, Klauen usw. ersetzen. Die Keilriemenscheibe aus Bild 1 zum Beispiel ist als Stufenhülse mit integrierter Labyrinthdichtung ausgeführt. In diesem Fall setzt die Hülse das Lager nicht nur axial fest, sondern überträgt auch das Drehmoment.
SKF logo