Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagerdaten


Single row cam rollersDouble row cam rollers
Dimension standardsISO 15:1998, Maßreihe 02, mit Ausnahme des AußendurchmessersISO 15:1998, Maßreihe 32, mit Ausnahme des Außendurchmessers

Profile of the outer ring running surface

Radius = 400 mm

  • 3058.. C design
    Radius = 400 mm
  • 3057.. C design
    Zylindrisch (flach)
Tolerances

Weitere Informationen → Toleranzen
Normal, Ausnahme:
  • Durchmesser der balligen Lauffläche: die doppelte Normaltoleranz

Werte für die Normaltoleranzklasse: ISO 492 (Tabelle 1)
Internal clearance

Weitere Informationen → Lagerluft

C3Werte: ISO 5753-1: Tabelle 2
Normal
Werte der Reihe 32 A: Tabelle 3
Die dort angegebenen Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast Null.
Defect frequenciesBerechnungen durchführen
SKF logo