Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Will you accept SKF cookies?

Gestaltung der Lagerungen

Bolzen

Bolzen oder Wellen sind nach Toleranzklasse g6Ⓔ zu fertigen:
  • bei normalen Betriebsbedingungen, wie eine Punktlast am Innenring
  • wenn eine leichte Verschiebbarkeit des Innenrings gefordert wird

Anlaufflächen

Laufrollen mit dauerhaften Axiallasten müssen über die gesamte Seitenfläche des Innenrings abgestützt sein (Bild 1), und die Aufspannfläche sollte dem Durchmesser d1 entsprechen (→ Produkttabelle).

Führungsborde

Bei Laufbahnen mit Führungsborden ist die empfohlene Bordhöhe ha (Bild 1):
ha ≤ 0,5 (D – D1)
Die Durchmesserwerte D und D1 für den Außenring sind in der Produkttabelle angegeben.
SKF logo