Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager).

Nachstehend ein Beispiel und Anwendungsoptionen für Laufrollen.
Basic bearing designation system

Beispiel

305803 C-2Z
Hierin sind305803 C =
-2Z =

Prefixes (k. A.)


Basic designation
3612.. R
Einreihige Laufrolle mit NBR Berührungsdichtung an beiden Seiten
3057.. C
Zweireihige Laufrolle mit zylindrischer (flacher) Außenring-Lauffläche
3058.. C
Zweireihige Laufrolle mit balliger Außenring-Lauffläche


Suffixes - Internal design (k. A.)


Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
-2RS1RS Berührungsdichtung an beiden Seiten
-2ZBeidseitig mit Blechscheiben abgedichtet


Suffixes - Cage design (k. A.)
SKF logo