Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Temperaturgrenzwerte

Die zulässige Betriebstemperatur von Laufrollen wird begrenzt durch:

  • die Maßstabilität der Lagerringe und Kugeln
  • den Käfig
  • die Dichtungen
  • den Schmierstoff
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, wenden Sie sich bitte an SKF.

Lagerringe und Kugeln

Die Stabilisierungsmaßnahmen der SKF Laufrollen erlauben Betriebstemperaturen bis:

  • 120 °C (250 °F) für einreihige Laufrollen
  • 150 °C (300 °F) für zweireihige Laufrollen

Käfige

Aus Stahl gefertigte Käfige können denselben Betriebstemperaturen ausgesetzt werden wie die Lagerringe. Die Temperaturgrenzwerte von Kunststoffkäfigen aus Polyamid 66 enthält der Abschnitt Werkstoffe für Käfige.

Dichtungen

Der zulässige Temperaturanwendungsbereich von Dichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) liegt zwischen –40 und +100 °C. Kurzzeitig sind auch Temperaturen bis 120 °C zulässig.

Temperaturspitzen liegen normalerweise an der Dichtlippe vor.

Schmierstoffe

Die Temperaturgrenzen für Schmierfette in abgedichteten SKF Laufrollen sind in Tabelle 1 angegeben. Temperaturgrenzen für andere SKF Schmierfette sind unter SKF Schmierfette angegeben.
Bei der Verwendung von anderen als SKF Schmierstoffen sind die Temperaturgrenzwerte nach dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.
SKF logo