Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lagerdaten


Einreihige Laufrollen
Zweireihige Laufrollen
Maßnormen
ISO 15:2011, Maße Reihe 02, bis auf den AußendurchmesserISO 15:2011, Maße Reihe 32, bis auf den Außendurchmesser
Profil der Außenring-Lauffläche
Radius = 400 mm
  • 3057.. C design
    Cylindrical (flat)
  • 3058.. C design
    Radius = 400 mm
Toleranzen

Weitere
Informationen, siehe
(→ Tolerances)
Normal, Ausnahme:
  • Durchmesser der balligen Lauffläche: die doppelte Normaltoleranz

Werte für die Normaltoleranzklasse: ISO 492:2014 (Tabelle 1)
Lagerluft

Weitergehende
Angaben
(→ Lagerluft)
C3

Die dort angegebenen Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast null.
Normal
Werte der Reihe 32 A: Tabelle 3: Belastbarkeit der SKF Schmierfette
Die dort angegebenen Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast null.
DefektfrequenzenRichtwerte für die Defektfrequenzen können mit den Hilfsmitteln unter SKF Bearing Calculator ermittelt werden.
SKF logo