Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Laufrollen

Einreihige Laufrollen

Die einreihigen SKF Kugellagerlaufrollen (Bild 1) basieren auf Rillenkugellagern der Reihe 62. Sie sind mit Schmierfett befüllt und beidseitig mit schleifenden, stahlblecharmierten Dichtscheiben aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) abgedichtet.

Zweireihige Laufrollen

Die zweireihigen SKF Kugellagerlaufrollen (Bild 2) basieren auf zweireihigen Schrägkugellagern der Reihe 32 mit einem Berührungswinkel von 30°. Sie sind mit Schmierfett befüllt und beidseitig abgedichtet, entweder mit Blechscheiben, die in einer Eindrehung am Innenring ansetzen, (Nachsetzzeichen -2Z) oder mit berührenden Dichtungen vom Typ RS (Nachsetzzeichen 2RS1).
SKF logo