Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Stützrollen

Die Innenkonstruktion der SKF Stützrollen basiert auf der von Nadel- oder Zylinderrollenlagern. Sie haben einen dickwandigen Außenring, dank dessen sie hohe radiale Belastungen aufnehmen und Verspannungen sowie Biegespannungen reduzieren können.
Die Mantelfläche am Außenring ist ballig ausgeführt. Es sind jedoch auch Stützrollen mit zylindrischer (flacher) Lauffläche erhältlich. Sie sind einbaufertig, mit Schmierfett befüllt und zur unmittelbaren Verwendung in allen Arten von Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen usw. geeignet.
Folgende SKF Stützrollen sind erhältlich:
SKF logo