Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Montage

SKF empfiehlt die Positionierung der Schmierbohrung in der unbelasteten Zone des Stützrollen-Innenrings. Diese Empfehlung gilt nicht für die PWTR und NNTR Stützrollen, die Schmierlöcher im freien Bereich zwischen den beiden Rollensätzen haben.
Werden Außenring und Innenring getrennt eingebaut, ist darauf zu achten, dass die Lippen der Dichtungen nicht beschädigt werden.
SKF logo