Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Temperaturgrenzwerte

Bei den Stützrollen werden die zulässigen Betriebstemperaturen begrenzt durch:

  • die Maßstabilisierung der Bauteile,
  • den Käfig
  • die Dichtungen
  • den Schmierstoff
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.

Lagerringe und Rollen

SKF Stützrollen werden einer besonderen Wärmebehandlung unterzogen. Die Lager sind bis mindestens 140 °C maßstabilisiert.

Käfige

Aus Stahl gefertigte Käfige lassen sich bei denselben Betriebstemperaturen einsetzen wie Lagerringe und Wälzkörper. Die Temperaturgrenzwerte von Kunststoffkäfigen aus PA66 sind dem Abschnitt Käfigwerkstoffe zu entnehmen.

Dichtungen

Der zulässige Temperaturanwendungsbereich ist werkstoffabhängig und liegt bei:

  • Dichtungen aus Acylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
    –40 bis +100 °C
    Kurzzeitig sind auch Temperaturen bis 120 °C zulässig.
  • Gleitscheiben aus PA66:
    –30 bis +100 °C

Schmierstoffe

Die Temperaturgrenzwerte der Schmierfette für SKF Lauf- und Stützrollen sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die Temperaturgrenzwerte für andere SKF Schmierfette enthält der Abschnitt Schmierung.
Bei der Verwendung von anderen als SKF-Schmierstoffen sind die Temperaturgrenzen gemäß dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.
SKF logo