Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Infrarot-Thermometer CMSS 3000-SL

Infrarot-Thermometer CMSS 3000-SL
Dieses berührungslose Hochleistungs-Infrarot-Thermometer ist vielseitig einsetzbar und äußerst anwendungsfreundlich. Es misst die Oberflächentemperaturen heißer, gefährlicher, beweglicher oder schwer zugänglicher Teile sicher, da berührungslos.
  • Doppel-Laservisier
  • Einstellbarer Emissionsfaktor
  • Verhältnis Messentfernung/Messfleck: 50:1
  • Temperaturbereich –60 bis +1 000 °C
    (–75 bis +1 800 °F)
  • Extra lange Batterielebensdauer
  • Hoch- und Tieftemperatur-Alarm
  • Temperaturanzeige mit Maximum-, Minimum-, Mittel- und Differenzwerten
  • Gelb hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
  • Hochintensives weißes LCD-Blitzlicht
  • Hochleistungsmagnet unten im Haltegriff
Technische Daten
Kurzzeichen
CMSS 3000-SL
Beschreibung
Hochleistungs-Infrarot-Thermometer
Messbereich
–60 bis +1 000 °C
Betriebsbereich
0 bis 50 °C
Genauigkeit
Tobj = 15 bis 35 C° (60 bis 95 °F),
Tamb = 25 °C (75 °F), ±1 °C (±2 °F)

Tobj = 35 bis 1 000 C° (90 bis 1 800 °F),
Tamb = 25 °C, ±3 °C (75 °F, ±5 °F);
±2% der Messung oder +2 °C (+4 °F), was immer größer ist
Aktualisierungsfrequenz
1,4 Hz
Wellenlängenempfindlichkeit
8 bis 14 µm
Emissionsfaktor
Standard: 0,95; vom Benutzer auswählbar im Bereich von 0,1 bis 1,0 in 0,01-Schritten
Relative Luftfeuchtigkeit
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Auflösung
Von –9.9 bis + 199.9 °C (14.2 bis 391.8 °F);
0.1 °C (0.2 °F)
Reaktionszeit (90 %)
<1 s
Verhältnis Messentfernung/Messfleck
50:1
Abmessungen
47,0 x 197,0 x 203,3 mm

Gewicht
386,1 g einschl. Batterien
Leistungsaufnahme
Zwei AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Batterielebensdauer
In der Regel 180 Stunden, mindestens 140 Stunden Dauerbetrieb (Alkaline, ohne Laser und Hintergrundbeleuchtung)
Erfassungsarten
Höchsttemperatur, Mindesttemperatur, Durchschnittstemperatur, Differenztemperatur, Blockieren
SKF logo