Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Ultraschallsensor zum Aufspüren undichter Stellen

Leckagen an Druckluftleitungen schnell und einfach aufspüren

SKF Ultraschallsensor zum Aufspüren undichter Stellen
Der SKF Ultraschallsensor TMSU 1 ist ein qualitativ hochwertiges, benutzerfreundliches, sensibles Gerät, mit dem sich undichte Stellen durch Ultraschall aufspüren lassen. Lecks entstehen durch Gase oder Flüssigkeiten, die von einer Hochdruck- in eine Niedrigdruckumgebung fließen und dadurch Turbulenzen auslösen. Diese Turbulenzen erzeugen Geräusche im Ultraschallbereich, die das TMSU 1 aufspüren kann. Mit dem hochsensiblen Piezo-elektrischen Kristall im Sensor kann der Bediener das Gerät schnell an den lautesten Punkt führen, wodurch er das Leck genau lokalisieren kann.

Zum Lieferumfang des SKF TMSU 1 gehören ein Ultraschall-Detektor, ein Kopfhörer, eine Gummidüse, Batterien sowie ein robuster Werkzeugkoffer.
  • Die leichte kompakte Ausführung ermöglicht die Einhandbedienung
  • Benutzerfreundlich und leicht zu bedienen, keine spezielle Schulung erforderlich
  • Sehr zuverlässig, hilft die exakte Lage eines Lecks aufzuspüren
  • Wertvolles Gerät zur Förderung der Nachhaltigkeit bei Maschinen und Anlagen;
  • durch das Aufspüren von Luftlecks und deren Behebung lässt sich der Energieverbrauch deutlich reduzieren
  • Der Sensor sitzt auf einem flexiblen Rohr, dadurch lassen sich auch schwer zugängliche Messstellen erreichen
  • Stabiler Kopfhörer, gute Wiedergabe auch in sehr lauter Umgebung, dient auch als Gehörschutz 
  • Großer Betriebstemperaturbereich für den Einsatz in unterschiedlichen Industrieumgebungen
  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    TMSU 1
    Beschreibung
    Ultraschallsensor zum Aufspüren undichter Stellen
    Erweiterung
    7 Niveaus: 20, 30, 40, 50, 60,
    70 und 80 dB
    Ultraschallsensor
    Offener Sensor, Durchmesser 16 mm


    (19 mm – ¾ in. Ø – außen),
    Hauptfrequenz 40kHz
    Frequenzbereich
    38,4 kHz, ±2 kHz (–3 dB)
    Leistungsaufnahme
    Zwei Alkaline AA-Batterien mit 1,5 V;

    Bei Verwendung wiederaufladbarer
    Batterien kann sich die
    Gebrauchsdauer verkürzen
    Batterielebensdauer
    Üblicherweise 20 Stunden
    Abmessungen:
    Gehäuse: 170 x 42 x 31 mm


    Flexible Rohrlänge:
    400 mm
    Abmessungen Tragekoffer530 x 110 x 360 mm
    Gewicht
    412 g einschl. Batterien
    Zulässige Betriebstemperaturen
    –10 bis +50 °C
  • Einzelteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo