Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zustandsüberwachungs-Kit - Einsteigerpaket

Eine wichtige Zusammenstellung von Messgeräten

SKF Basic Condition Monitoring Bausatz Foto
Das SKF Zustandsüberwachungs-Kit CMAK 400-ML macht die Zustandsüberwachung für die Mitarbeiter aus den Bereichen Instandhaltung, Produktion, Zuverlässigkeit und Schwingungsanalyse zu einer einfachen Aufgabe.

Eigenschaften
  • Bewertung des Gesamtmaschinenzustands
  • Wälzlager, Pumpen, Motoren, Kompressoren zu Testzwecken usw.

Zustandsüberwachung mit verschiedenen Parametern mit der SKF Grundausstattung Zustandsüberwachung mit folgendem Inhalt:

SKF Machine Condition Advisor
Der SKF Machine Condition Advisor misst simultan die Maschinenschwingungen und -temperatur und erlaubt so Rückschlüsse auf den Maschinen- und Lagerzustand.

Externer SKF Sensorsatz für SKF Machine Condition Advisor
Der externe Schwingungssensor kommt bei Messungen an schwer zugänglichen Stellen zum Einsatz. Er wird mit einem Magneten befestigt und erleichtert reproduzierbare Präzisionsmessungen.

SKF Infrarot-Thermometer
Das SKF Hochleistungs-Infrarot-Thermometer misst mit zwei Laserstrahlen die Temperatur auch aus größeren Entfernungen.

SKF Ultraschallmessgerät Inspector 400
Das Gerät nimmt hochfrequente Tonschwingungen auf, wie sie von Maschinen im Betrieb, von Leckstellen oder von Funkenüberschlägen ausgehen können, und gibt Warntöne aus. Das Condition Monitoring Einsteigerpaket enthält das gesamte Zubehör des SKF Ultraschallmessgeräts Inspector 400.

Tragekoffer
Die Instrumente werden in einem leichten, robusten Aluminium-Tragekoffer für Industrieumgebungen aufbewahrt.
Gewicht: 2,6 kg, nur Koffer
Abmessungen (L x B x T): 450 mm x 330 mm x 150 mm

Technische Daten
KurzzeichenCMAK 400-ML
einschl. 
SKF Machine Condition Advisor CMAS 100-SL 
Externer Sensorsatz CMAC 112-K 
SKF Infrarot-Thermometer CMSS 3000-SL 
SKF Ultraschallmessgerät Inspector 400 CMIN 400-K  
SKF logo